Connettori per circuiti stampati - BCP-500- 9 GY BD:MASSE9 SO - 1705434

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 9, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: grigio segnale, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705434
Pezzi/conf. 100 Stk
Quantità di ordinazione minima 2000 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356769686
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14.300 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback