Leiterplattensteckverbinder - CC 2,5/10-GF-5,08-LR P26THRR88 4PA - 1705352

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705352
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356771986
Zolltarifnummer 85366930