MSTBC 2,5/24-ST-5,08 BD:X2 - 1705322

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 24, pas: 5,08 mm, type de raccordement: raccordement serti, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement rentable des conducteurs préconfectionnés en grandes quantités
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1705322
Unité de conditionnement 50 Stk
Quantité minimum de commande 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356766029
Poids par pièce (hors emballage) 11.620 GRM
Numéro du tarif douanier 85472000
Pays d'origine PL (Pologne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire