Morsetto per circuiti stampati - GKDS-EX- 6 GRZ - 1705261

La figura illustra la versione a 1 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 20 A, tensione nominale: 630 V, passo: 7,5 mm, numero poli: 6, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705261
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356032063
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback