MSTB 2,5/ 3-GU-5,08 BK PIN 2,0 - 1705182

Kein Bild verfügbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705182
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356758062
Zolltarifnummer 85366930