Connettori per circuiti stampati - ZEC 1,0/15-ST-3,5C5R1,15YEBDSO - 1705038

Nessuna immagine disponibile

Connettori diretti, corrente nominale: 8 A, numero poli: 15, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla, Colore: giallo, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705038
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356009690
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback