MVSTBW 2,5/18-STF-5,08 BD:1-18 - 1705014

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, numero poli: 18, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1705014
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356749558
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback