Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-170-RD-SP - 1705005

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 35 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz. nur mit Werkzeug entriegelbar

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1705005
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356750875
Zolltarifnummer 85359000