Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/10-ST-3,5C4R1,10YEBDSO - 1704987

Kein Bild verfügbar

Direktsteckverbinder, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: gelb, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704987
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918995379
Zolltarifnummer 85366930