GMSTB 2,5/ 8-STF-7,62BKBDWH1-8 - 1704960

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, numero poli: 8, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704960
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356745536
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback