FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 BD:6-13 - 1704910

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 12 A, numero poli: 8, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704910
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356743891
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback