MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 CP1 BD:1-2 - 1704870

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704870
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356743006
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!