MC 1,5/10-G-3,5 THT AU - 1704869

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 10, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Oro

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704869
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356740685
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback