Morsetto per circuiti stampati - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704770
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356009645
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback