Stiftleiste - PST 1,3/ 9-LV-5,0 - 1704550

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Stiftleiste, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Speziell für PT 2,5/..-PVH

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704550
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918995133