Stiftleiste - PST 1,3/ 8-LV-5,0 - 1704547

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Stiftleiste, Nennstrom: 14 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten, Speziell für PT 2,5/..-PVH

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704547
Verpackungseinheit 100 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 431 (C-1-2013)
GTIN 4017918995126
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.030 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland SK (Slowakei)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback