SMKDS 5/ 3-6,35 Z1L BD:1-3 - 1704496

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 32 A, tensione nominale: 630 V, passo: 6,35 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite, montaggio: Saldatura, direzione di collegamento conduttore/scheda: 35 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704496
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356762120
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback