TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,2BD:-43 SO - 1704458

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1704458
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356725378
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire