Leiterplattensteckverbinder - MCV 0,5/10-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704152

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1704152
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918992880
Zolltarifnummer 85366930