Connettori per circuiti stampati - MCV 0,5/ 8-G-2,5 THTPIN26R44 - 1704013

Presa base, corrente nominale: 4 A, numero poli: 8, passo: 2,5 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1704013
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918990909
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback