Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 6-G-3,5-RN BD:6,1 SO - 1703909

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703909
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356669436
Zolltarifnummer 85366930

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!