FMC 1,5/ 4-ST-3,5-RFBD1-4NZ - 1703900

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703900
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356913089