Leiterplattensteckverbinder - FKCN 2,5/ 4-STFZ12-5,08 - 1703866

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703866
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356668743
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!