Leiterplattensteckverbinder - MDSTB 2,5/ 3-G1 GY CR3,6 - 1703847

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703847
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356668286
Zolltarifnummer 85366930