Leiterplattensteckverbinder - MVSTBW 2,5/12-STF-5,08BKBD-42 - 1703712

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703712
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356662178
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!