Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 2,5/18-5,08 BD:20-37 - 1703693

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 16 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 18, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703693
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356661430
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback