Connettori per circuiti stampati - DFK-PC 16/ 8-STF-SH-10,16 - 1703674

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Spina, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 8, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Colore: verde, superficie contatti: Argento

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il sistema a flange consente il fissaggio sicuro sulla parete della custodia tramite il bloccaggio a scatto senza utensili o a vite
  • Lamiera schermante per un passaggio per schermatura EMC professionale sul lato interno dell'apparecchio
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703674
Pezzi/conf. 10 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 583 (C-1-2013)
GTIN 4017918994518
Peso per pezzo (confezione esclusa) 95.060 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback