Connettori per circuiti stampati - PCU 6/ 9-STD-10,16 BD:L1-W/T3 - 1703664

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 41 A, numero poli: 9, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703664
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356660594
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback