Connettori per circuiti stampati - TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2CPBDA2-SO - 1703648

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 10 A, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, Colore: nero, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703648
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356660433
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback