Leiterplattensteckverbinder - TVFKCL 1,5/ 4-ST BK2PBDI12-I15 - 1703628

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703628
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356660372