Leiterplattensteckverbinder - FKCS 2,5/16-ST-5,08 BD:1-16 - 1703583

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703583
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356658737
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!