Leiterplattensteckverbinder - FMC 1,5/ 4-ST-3,81 BK - 1703574

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels in der Farbe grün

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703574
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356658201
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!