PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:T,L - 1703559

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 2, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703559
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356657501
Numero tariffa doganale 85366990

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback