Leiterplattensteckverbinder - PC 5/ 3-G-7,62 BK P26 - 1703546

Kein Bild verfügbar

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703546
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356656849
Zolltarifnummer 85366930