Bloc de jonction pour circuit imprimé - ABH2F-SE L1-5050-2C - 1703518

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., nombre de pôles: 2, pas: 0 mm, Coloris: vert, surface des contacts: argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1703518
Unité de conditionnement 1
GTIN 4046356655125
Numéro du tarif douanier 85444290

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire