Leiterplatten-Anschlussklemme - PTDA 2,5/ 1-5,0 BK - 1703458

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703458
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356653015
Zolltarifnummer 85369010

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!