Connettori per circuiti stampati - EMSTBA 2,5/ 3-G-5,08 GY - 1703448

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 3, passo: 5,08 mm, Colore: grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il collegamento a pressione stabile nel tempo garantisce alte forze di supporto senza carico termale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1703448
Pezzi/conf. 1
GTIN 4046356652735
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback