Leiterplattenklemme - PTDA 2,5/ 2-5,0 RD - 1703377

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: rot, Pin-Layout: Lineares Doppel-Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Abgerundete Bauform für individuelles Gerätedesign
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703377
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AACCBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356649124
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.174 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback