Leiterplattensteckverbinder - MC-MSTB ST-SET IDAM - 1703332

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattensteckverbinder, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 18, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703332
Verpackungseinheit 6 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEAA -
Mindestbestellmenge 6 Stk
GTIN 4046356648103
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12.699 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback