Leiterplattengrundleiste - DFK-IPCV 16/ 8-GF-10,16 - 1703276

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 4,1 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube
  • Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen
  • Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmanbindung auf der Gerätefront
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703276
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AABEDA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
Katalogseite Seite 581 (C_1_2013)
GTIN 4046356031783
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 40.485 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback