Leiterplattenklemme - SPT 5/ 3-H-7,5-ZBMIXGNYE/BU/GY - 1703266

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 4,6 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703266
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCAA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356646604
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 12.404 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland BG (Bulgarien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback