Leiterplattensteckverbinder - DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 BK - 1703260

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Polzahl: 3, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Dreifach-Pinning, Pinlänge [P]: 4,1 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube
  • Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmdurchführung auf die Geräteinnenseite
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703260
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel AABEDA -
Mindestbestellmenge 500 Stk
GTIN 4046356651608
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21.405 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland PL (Polen)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback