Leiterplattenklemme - SPTA 1/ 8-3,5 BD:9-16 - 1703244

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 9 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 65 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703244
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAABBA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356644419
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.814 GRM
Zolltarifnummer 85369080
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback