Leiterplattensteckverbinder - DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 BK - 1703242

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Durchführungsgrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 9,4 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss
  • Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703242
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AAAEIA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356645591
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5.908 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland PL (Polen)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback