Leiterplattensteckverbinder - FKC 2,5 HC/ 6-STF-5,08CP5BDX12 - 1703205

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Optimiert für beengte Einbausituationen: Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703205
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABABA -
GTIN 4046356642415
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11.540 GRM
Zolltarifnummer 85366951
Herkunftsland DE (Deutschland)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback