Leiterplattensteckverbinder - ISPC 16/ 4-ST-10,16 BD:-U,+U - 1703193

Abbildung zeigt die 5-polige Variante

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm², Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Invertierter Stecker mit Stiftkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder fliegende Kabel-Kabel-Verbindungen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703193
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABECA -
Mindestbestellmenge 50 Stk
GTIN 4046356640756
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 34.145 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland IN (Indien)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback