Leiterplattensteckverbinder - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:RB,RB - 1703169

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenstecker, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Pin-Layout: Lineares Dreifach-Pinning

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703169
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel AABCCA -
GTIN 4046356641432
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 11.587 GRM
Zolltarifnummer 85366951
Herkunftsland BG (Bulgarien)

Musterservice

Dieser Artikel ist nicht als Muster verfügbar.

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

HIGHLIGHTS 2020

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im E-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback