Leiterplattensteckverbinder - FKCS 2,5/10-ST-5,08BKAU2BDWHX2 - 1703133

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703133
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356639293