Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5 HC/ 9-G-5,08 CR1,9 - 1703042

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703042
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356633932
Zolltarifnummer 85366930