Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5/ 2-ST RDBCP1 BD:B S0 - 1703029

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenstecker, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1703029
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356633482